20155933
20155933
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 32.720,00 Ft |
10 - 19 | 29.448,00 Ft |
20 - 49 | 27.812,00 Ft |
50 - 99 | 26.176,00 Ft |
100 + | 22.904,00 Ft |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
d3 | 86.0 |
l2 | 101.7 |
l3 | 3.15 |
w1 | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 4700.0 |
Static load C0 max. N | 9990.0 |
Súly g | 2220.0 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz