20157319
20157319
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 11.144,00 Ft |
10 - 19 | 10.028,00 Ft |
20 - 49 | 9.472,00 Ft |
50 - 99 | 8.916,00 Ft |
100 + | 7.800,00 Ft |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
d3 | 18.0 |
l2 | 22.0 |
l3 | 1.30 |
w1 | 1.0 |
Dyn. load C max. N | 370.0 |
Static load C0 max. N | 540.0 |
Súly g | 30.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Golyóspersely anyaga | Resin |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz