20157326
20157326
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 13.564,00 Ft |
10 - 19 | 12.208,00 Ft |
20 - 49 | 11.528,00 Ft |
50 - 99 | 10.852,00 Ft |
100 + | 9.496,00 Ft |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
d3 | 30.3 |
l2 | 31.5 |
l3 | 1.60 |
w1 | 2.0 |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Súly g | 91.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Golyóspersely anyaga | Resin |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz