Az állítható szorító zsanér csuklós illesztése a helyén tartja a panelt, így nincs szükség gázrugóra vagy fedéltámaszra. A nyomatékérték a beépített csavar elfordításával állítható be, a termékek pedig különböző anyagokból, felületkezeléssel és rögzítési típusban állnak rendelkezésre.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Teljes vastagság | Teljes szélesség | A rögzítőfuratok közötti távolság | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.899,6266 Ft - 21.468,9904 Ft | Gyártás alatt |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
14.928,1085 Ft - 39.060,0469 Ft | 28 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
13.684,1166 Ft - 35.805,9094 Ft | Gyártás alatt |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
10273661 | 13.684,1166 Ft - 35.805,9094 Ft | 25 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||
4.469,0831 Ft - 10.860,5914 Ft | 43 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz