Menü Keresés

T-fogantyús húzózár CH751 kulcs 13.5 mm 85.0 mm Cinköntvény

Az állítható T-fogantyús kompressziós retesz kézzel működtethető és állítható. 6 mm-es előre beállított kompressziót biztosít, és gumi tömítéssel szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20065805

Gyártói cikkszám:

2402110703E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.640,6622 Ft
25 + 4.743,3302 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.641 Ft

1 x 6.640,6622 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 33.0 mm
Fogótartomány 13.5 - 85.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Maximális összenyomás 6.0 mm
Tartalmazza Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa T-fogantyú, kulccsal működtethető
Zár kialakítása Compression Latch
Kulcs típusa CH751 kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot