Menü Keresés

T-fogantyús húzózár Nincs kulcs 13.5 mm 85.0 mm Cinköntvény

Az állítható T-fogantyús kompressziós retesz kézzel működtethető és állítható. 6 mm-es előre beállított kompressziót biztosít, és gumi tömítéssel szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20066482

Gyártói cikkszám:

2402120003E

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.746,7328 Ft
25 + 4.104,8092 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.747 Ft

1 x 5.746,7328 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 33.0 mm
Fogótartomány 13.5 - 85.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Maximális összenyomás 6.0 mm
Price per piece incl VAT 11502.2253 HUF
Tartalmazza Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Rögzítés iránya Univerzális
Zár kialakítása Compression Latch
Kulcs típusa Nincs kulcs
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot