20065812
2402120703E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 6.640,6622 Ft |
25 + | 4.743,3302 Ft |
Nyelv hossza | 33.0 mm |
---|---|
Nyelv hossza | 1.299 in |
Fogótartomány | 13.5 - 85.0 mm |
Fogótartomány | 0.531 - 3.346 in |
Foglalat magassága | 32.0 mm |
Foglalat magassága | 1.26 in |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Price per piece incl VAT | 13291.4083 HUF |
Tartalmazza | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Fogantyú típusa | T-fogantyú, kulccsal működtethető |
Zár kialakítása | Compression Latch |
Kulcs típusa | CH751 kulcs |
Szín | Fekete |
Befejezés | Fekete porszórt |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.