Menü Keresés

T-fogantyús húzózár Nincs kulcs 27.0 mm 72.0 mm Cinköntvény

Az állítható T-fogantyús kompressziós retesz kézzel működtethető és állítható. 6 mm-es előre beállított kompressziót biztosít, és gumi tömítéssel szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20066536

Gyártói cikkszám:

2404110002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 33.0 mm
Fogótartomány 27.0 - 72.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Maximális összenyomás 6.0 mm
Tartalmazza Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Rögzítés iránya Univerzális
Zár kialakítása Compression Latch
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot