20066192
2404120701E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 6.640,6622 Ft |
25 + | 4.743,3302 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nyelv hossza | 33.0 mm |
---|---|
Nyelv hossza | 1.299 in |
Fogótartomány | 41.0 - 58.0 mm |
Fogótartomány | 1.614 - 2.283 in |
Foglalat magassága | 32.0 mm |
Foglalat magassága | 1.26 in |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Price per piece incl VAT | 57.546 GBP |
Tartalmazza | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Fogantyú típusa | T-fogantyú, kulccsal működtethető |
Zár kialakítása | Compression Latch |
Kulcs típusa | CH751 kulcs |
Szín | Fekete |
Befejezés | Fekete porszórt |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.