10001707
CMS-1
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 + | 85,3086 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Rögzítés módja | Nyomó |
Talp hossza | 56.5 mm |
Talp hossza | 2.224 in |
Kompatibilis furatátmérő | 6.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.236 in |
Belső szélesség | 56.5 mm |
Belső szélesség | 2.224 in |
Teljes szélesség | 14.0 mm |
Teljes szélesség | 0.551 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Talp anyaga | Poliamid 6.6 |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 6.5 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.256 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.