Menü Keresés

Szerelőpánt Nyomó 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Essentra cikkszám:

10474877

Gyártói cikkszám:

CMS-1BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 83,2279 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

20.807 Ft

250 x 83,2279 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Nyomó
Talp hossza 56.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.0 mm
Belső szélesség 56.5 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Price per piece incl VAT 0.2829 GBP
Standard DIN
Standard AISI
Talp anyaga Poliamid 6.6
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 6.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot