Menü Keresés

Szerelőpánt Nyomó 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Essentra cikkszám:

10001721

Gyártói cikkszám:

CMS-2

215 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 85,3086 Ft
1250 + 73,6302 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

21.327 Ft

250 x 85,3086 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Talp hossza 56.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.0 mm
Belső szélesség 56.5 mm
Teljes szélesség 15.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Price per piece incl VAT 0.2899 GBP
Standard UL
Standard RMS
Talp anyaga Poliamid 6.6
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 6.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot