10024423
SCCA-4-01BK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 185,9786 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Rögzítés módja | Nyomó |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 11.0 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.433 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.5 - 7.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.256 - 0.276 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.6 - 2.0 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 10.0 mm |
Spacer Height | 0.394 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Anyag | PA |
Szín | Fekete |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.