Menü Keresés

Peremes bilincs Nyomó 12.0 mm 22.0 mm PA Fekete

Ennek az álló kábelbilincsnek lapos oldala van, amelyet korlátozott helyekre terveztek, ahol a kábelt a panelek közelében kell elvezetni. Íves talppal rendelkezik, amely extra stabilitást biztosít. A bilincs UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10024553

Gyártói cikkszám:

SCCB-5-01BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 185,9786 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

185.979 Ft

1000 x 185,9786 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Rögzítés módja Nyomó
Maximális kompatibilis kábelátmérő 22.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 6.5 - 7.0 mm
Panelvastagsági tartomány 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 12.0 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Anyag PA
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot