10025772
SLCS-250-3-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 38,5226 Ft |
5000 - 9999 | 37,7253 Ft |
10000 - 24999 | 36,9777 Ft |
25000 + | 36,1804 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Rögzítés módja | Nyomó |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 4.8 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.189 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.189 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
Spacer Height | 4.8 mm |
Spacer Height | 0.189 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Anyag | PA |
Szín | Natúr |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.