Menü Keresés

Peremes bilincs Clip On 9.5 mm 4.8 mm PA Natúr

A távtartós záróklipsz 1,6 mm panelvastagságba szerelhető. A távtartó hossza 9,5 mm, a kábel maximális átmérője 4,8 mm.
Essentra cikkszám:

10633595

Gyártói cikkszám:

SLCS-250-6-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 32,2835 Ft
5000 - 9999 31,6028 Ft
10000 - 24999 30,9707 Ft
25000 + 30,3386 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.284 Ft

1000 x 32,2835 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Rögzítés módja Nyomó
Maximális kompatibilis kábelátmérő 4.8 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Spacer Height 9.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Anyag PA
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot