Menü Keresés

Peremes bilincs Clip On 12.7 mm 7.9 mm PA Natúr

A távtartós záróklipsz 1,6 mm panelvastagságba szerelhető. A távtartó hossza 12,7 mm, a kábel maximális átmérője 7,9 mm.
Essentra cikkszám:

10639344

Gyártói cikkszám:

SLCS-370-8-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 85,1246 Ft
5000 + 69,1228 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

85.125 Ft

1000 x 85,1246 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Rögzítés módja Nyomó
Maximális kompatibilis kábelátmérő 7.9 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Spacer Height 12.7 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Anyag PA
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot