Menü Keresés

Peremes bilincs Nyomó 12.7 mm 11.1 mm PA Natúr

Ez a kábelbilincs a NYÁK-ra vagy az elektromos szerelvényekre nyomható. Hasznos a vezetékek vagy kábelkötegek vezetésére az alkalmazásban.
Essentra cikkszám:

10112700

Gyártói cikkszám:

SLCSE-500-8-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 87,2527 Ft
5000 + 70,9468 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

87.253 Ft

1000 x 87,2527 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Rögzítés módja Nyomó
Maximális kompatibilis kábelátmérő 11.1 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 12.7 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Anyag PA
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot