Menü Keresés

Peremes bilincs Nyomó 4.8 mm 8.9 mm PA Natúr

A zárható távtartós kábelbilincs a vezetékeket a helyén tartja távol a panelektől vagy lapoktól. Így a terek tiszták és rendezettek maradnak, valamint védi az érzékeny elektronikát az interferenciától. A bilincs UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10026199

Gyártói cikkszám:

SLCSE2-370-3-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 57,3653 Ft
5000 + 46,8369 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.365 Ft

1000 x 57,3653 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Rögzítés módja Nyomó
Maximális kompatibilis kábelátmérő 8.9 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 mm
Panelvastagsági tartomány 2.0 - 4.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Anyag PA
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot