Menü Keresés

Állványzat-talplemez 216.0 mm 160.0 mm PP Sárga

Essentra cikkszám:

10380314

Gyártói cikkszám:

464959

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.708,6508 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

85.433 Ft

50 x 1.708,6508 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A talp teljes szélessége 216.0 mm
Szín Sárga
Lemezszélesség 160.0 mm
Teljes anyag Polipropilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot