Menü Keresés

Panel fogóelem 7.0 mm 8.0 mm Acetál Fekete

Door Latch and Strikers are provided in 3 types, Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Essentra cikkszám:

10153819

Gyártói cikkszám:

DLS-1

444 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 49,5203 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

49.520 Ft

1000 x 49,5203 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Striker
Furattípus Téglalap
Szín Fekete
Teljes anyag Acetál
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot