Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Szürke

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056462

Gyártói cikkszám:

034102401303

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 112,0334 Ft
500 - 999 79,4762 Ft
1000 + 61,3767 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.203 Ft

100 x 112,0334 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M10
B 17.0 mm
C 23.0 mm
Á 19.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot