Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Fehér

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056509

Gyártói cikkszám:

034121711303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 170,3161 Ft
500 - 999 130,4752 Ft
1000 + 104,8183 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.032 Ft

100 x 170,3161 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M12
B 19.0 mm
C 17.0 mm
Á 13.0 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot