Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Fehér

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056530

Gyártói cikkszám:

034122711303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 225,5592 Ft
500 - 999 172,8077 Ft
1000 + 138,7993 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.556 Ft

100 x 225,5592 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M12
B 19.0 mm
C 27.0 mm
Á 23.0 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot