Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Fekete

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056639

Gyártói cikkszám:

034163522003

1050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 343,165 Ft
250 - 999 207,8157 Ft
1000 + 155,6803 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

17.158 Ft

50 x 343,165 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M16
B 24.0 mm
C 35.0 mm
Á 31.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot