Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Fekete

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056660

Gyártói cikkszám:

034202822003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 399,5308 Ft
250 - 999 241,8652 Ft
1000 + 181,2004 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.977 Ft

50 x 399,5308 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M20
B 30.0 mm
C 28.0 mm
Á 24.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot