Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Szürke

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056677

Gyártói cikkszám:

034204401303

670 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 410,1824 Ft
250 - 999 268,9871 Ft
1000 + 209,308 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.509 Ft

50 x 410,1824 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M20
B 30.0 mm
C 44.0 mm
Á 40.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot