Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M22 32.0 mm 32,0 mm LDPE Fehér

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056707

Gyártói cikkszám:

034224911303

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 439,4675 Ft
250 - 999 288,1271 Ft
1000 + 224,2312 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

21.973 Ft

50 x 439,4675 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M22
B 32.0 mm
C 49.0 mm
Á 44.0 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot