Menü Keresés

Csavaranyasapka alátéttel M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Fehér

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056769

Gyártói cikkszám:

035061711303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 54,189 Ft
1000 + 41,8396 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

27.095 Ft

500 x 54,189 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M6
B 10.0 mm
C 17.0 mm
Á 13.0 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot