Menü Keresés

Csavaranyasapka alátéttel M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Szürke

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056844

Gyártói cikkszám:

035101901303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 114,9359 Ft
500 - 999 81,5435 Ft
1000 + 62,9785 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.494 Ft

100 x 114,9359 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M10
B 17.0 mm
C 18.0 mm
Á 14.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot