Menü Keresés

Csavaranyasapka alátéttel M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Fehér

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056882

Gyártói cikkszám:

035102711303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 128,2983 Ft
500 - 999 91,0725 Ft
1000 + 70,3169 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.830 Ft

100 x 128,2983 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M10
B 17.0 mm
C 26.0 mm
Á 22.0 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot