Menü Keresés

Csavaranyasapka alátéttel M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Fekete

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056981

Gyártói cikkszám:

035162722003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 233,4452 Ft
500 - 999 178,8729 Ft
1000 + 143,6596 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.345 Ft

100 x 233,4452 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M16
B 24.0 mm
C 27.0 mm
Á 23.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot