Menü Keresés

Csavaranyasapka alátéttel M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Szürke

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10056998

Gyártói cikkszám:

035164001303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 386,716 Ft
250 - 999 253,4889 Ft
1000 + 197,2599 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.336 Ft

50 x 386,716 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M16
B 24.0 mm
C 40.0 mm
Á 36.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot