Menü Keresés

Csavaranyasapka alátéttel M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Fehér

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10057063

Gyártói cikkszám:

035203311303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 371,4779 Ft
250 - 999 243,4534 Ft
1000 + 189,4423 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.574 Ft

50 x 371,4779 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis anyacsavarméret M20
B 30.0 mm
C 32.0 mm
Á 29.0 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot