Menü Keresés

Csavart polcwobbler 75.0 mm 20.0 mm Alumínium

This aluminium wobbler comes with a peel off adhesive tab at each end for attaching horizontal promotional material.
Essentra cikkszám:

10379868

Gyártói cikkszám:

464723

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 7999 72,617 Ft
8000 + 61,2808 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.262 Ft

100 x 72,617 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Adhesive Tab
Szín Natúr
Teljes hossz 75.0 mm
Teljes szélesség 20.0 mm
Vámtarifaszám 7616999099
Típus Twist

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot