Menü Keresés

Csavart polcwobbler 26.0 mm 13.5 mm PP

This fixed spacer is manufactured from natural polypropylene and comes with self adhesive pads on either end.
Essentra cikkszám:

10379899

Gyártói cikkszám:

464726

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 2999 118,0027 Ft
3000 + 99,3966 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.800 Ft

100 x 118,0027 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Adhesive Pads
Szín Fehér
Teljes anyag Polipropilén
Teljes hossz 26.0 mm
Teljes szélesség 13.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Típus Fixed Space

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot