Menü Keresés

Membrános átvezetőgyűrű 22.0 mm 18.4 mm TPE

Az egyoldalas membrán tömítés középső fóliával rendelkezik, amely lehetővé teszi különböző méretű vezetékek áthatolását és a tömítés megtartását, hogy megakadályozza a szennyeződés és a por bejutását.
Essentra cikkszám:

10002582

Gyártói cikkszám:

DGB-10

10916 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 39,3205 Ft
5000 + 35,446 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

39.321 Ft

1000 x 39,3205 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag TPE
Kompatibilis furatátmérő 22.0 mm
Belső átmérő 18.4 mm
Teljes átmérő 25.5 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Panelvastagság 1.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Típus 2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot