10313619
HGSR-2
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 40,7855 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Típus | Hole Grommet |
Kompatibilis furatátmérő | 3.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.118 in |
Furatátmérő | 3.0 mm |
Furatátmérő | 0.118 in |
Belső átmérő | 8.0 mm |
Belső átmérő | 0.315 in |
Teljes átmérő | 11.0 mm |
Teljes átmérő | 0.433 in |
Teljes magasság | 6.2 mm |
Teljes magasság | 0.244 in |
Panelvastagság | 0.7 mm |
Panelvastagság | 0.028 in |
Teljes anyag | Szilikongumi |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 1.9127 GBP |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.