Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

Védelmet nyújt a kopás ellen az éles szélű fémpaneleken átmenő vezetékeknél. A tétel UL94-V2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10313640

Gyártói cikkszám:

HGSR-5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 41,1003 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.100 Ft

1000 x 41,1003 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Hole Grommet
Kompatibilis furatátmérő 2.0 mm
Furatátmérő 2.0 mm
Belső átmérő 8.0 mm
Teljes átmérő 11.0 mm
Teljes magasság 6.5 mm
Panelvastagság 1.0 mm
Teljes anyag Szilikongumi
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Price per piece incl VAT 1.9271 GBP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot