10313657
HGSR-6
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 39,8134 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Típus | Hole Grommet |
Kompatibilis furatátmérő | 9.5 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.374 in |
Furatátmérő | 9.5 mm |
Furatátmérő | 0.374 in |
Belső átmérő | 12.5 mm |
Belső átmérő | 0.492 in |
Teljes átmérő | 17.0 mm |
Teljes átmérő | 0.669 in |
Teljes magasság | 7.0 mm |
Teljes magasság | 0.276 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Szilikongumi |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 1.8552 GBP |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.