Menü Keresés

Banjo csatlakozó dugók

Gyártás alatt

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

Védelem a sérüléssel és kopással, valamint szennyeződés vagy nedvesség bejutásával szemben.Biztonságos illeszkedést biztosít a DIN 7642 B/E üreges kapcsolóelemekhez, megbízható tömítő felületet képez a szivárgás megakadályozására.Használható autóipari vagy ipari gépekben. Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR1016

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID D Dugó típusa Megveszem
27,2763 Ft - 75,6303 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.3 mm
18.9 mm
Fül nélkül
29,9556 Ft - 32,9512 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.3 mm
19.8 mm
Fül nélkül
36,0142 Ft - 39,6156 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
19.0 mm
Füllel
Banjo gyűrűsvég dugó 12.3 mm 18.9 mm LDPE - PIR Natúr

10087084

Ártartomány
75 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Dugó típusa
    Fül nélkül
Banjo gyűrűsvég dugó 14.3 mm 19.8 mm LDPE - PIR Natúr

10087091

Ártartomány
32 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Dugó típusa
    Fül nélkül
Banjo gyűrűsvég dugó 12.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Natúr

10069158

Ártartomány
39 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    19.0 mm
  • m
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • L1
    20.0 mm