Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.
Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.
Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.
Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.
Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
A középső húzó dugó könnyen bedugható menetes vagy nem menetes furatba. Kúpos kialakításának köszönhetően többféle belső átmérő csatlakoztatására is használható. Ezek a dugók szoros és biztonságos illeszkedést biztosítanak, amely megakadályozza, hogy nemkívánatos anyagok kerüljenek a nyitott csőbe vagy lyukba, védik a belső alkatrészeket és biztosítják az optimális teljesítményt.
Az integrált középső fület úgy tervezték, hogy a fület felfelé húzva gyorsan és egyszerűen eltávolítható legyen. A csatlakozó véd a sérülésektől, szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól a tárolás és szállítás során.
Különféle alkalmazásokban használják.
A középső húzófüles Tab tömlődugók a tömlővégek bedugására és tömítésére szolgálnak. Bordákkal rendelkeznek, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak a hidraulikavezetékek eltömődésekor anélkül, hogy megfeszítenék őket. Nagy szakítószilárdsággal, szívóssággal és rugalmassággal rendelkezik.
A belső, középen elhelyezett húzófül lehetővé teszi a dugó egyszerű behelyezését és eltávolítását, így problémamentes alternatívát jelent. Ezenkívül a kúpos forma lehetővé teszi számos belső átmérő csatlakoztatását. A szorosan illeszkedő dugók és a biztonságos tömítés hatékonyan megakadályozzák a por, piszok és egyéb szennyeződések bejutását a tömlőbe. Ez segít megvédeni a belső alkatrészeket, garantálva az optimális teljesítményt.
Gyakran használják építőiparban, autóiparban és mezőgazdasági alkalmazásokban.
Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.
DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
A hüvelykes méretű tágulási tömítődugók a nyílások vagy üregek hatékony, nagynyomású tömítését szolgálják, megakadályozva a por, nedvesség, levegő és gáz bejutását.
Tompítja az ütéseket, elnyeli és elvezeti a rezgéseket. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi a házba vannak tolva. A helyén marad, ha a golyó felfelé nyomódik a süllyesztett furat vállához.
Egyszerű a beszerelése, mivel nem szükséges hozzá csapolás, fúrás, az O-gyűrűs hornyok megmunkálása, vagy szalagok illetve tömítőanyagok használata. Gyakran használják alkalmazásokban, beleértve a folyadékhajtású rendszereket, pneumatikus rendszereket, hidraulikus rendszereket, ipari és szelepeket.
A metrikus méretű tágulási tömítődugók a nyílások vagy üregek hatékony, nagynyomású tömítését szolgálják, megakadályozva a por, nedvesség, levegő és gáz bejutását.
Tompítja az ütéseket, elnyeli és elvezeti a rezgéseket. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi a házba vannak tolva. A helyén marad, ha a golyó felfelé nyomódik a süllyesztett furat vállához.
Egyszerű a beszerelése, mivel nem szükséges hozzá csapolás, fúrás, az O-gyűrűs hornyok megmunkálása, vagy szalagok illetve tömítőanyagok használata. Gyakran használják alkalmazásokban, beleértve a folyadékhajtású rendszereket, pneumatikus rendszereket, hidraulikus rendszereket, ipari és szelepeket.
Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.
A fémlemez dugók a lyukak kisimítására szolgálnak szállítás közben, és használhatók kész lemeztermékeken is, hogy tiszta felületet biztosítsanak. A dugó megvédi a kezelőt a fémlemezben lévő gépi lyukaktól, amelyek szélein veszélyes szilánkokat tartalmaznak.
A dugó a belső meneteket is megvédheti a szállítás közbeni sérülésektől. A változtatható furatú rész kialakítása lehetővé teszi, hogy minden alkatrész különböző méretű fémlemez furatokat dugaszoljon.
Ez egy érdekes választás, ha a projektjénél több lyukat is meg kell védeni, mégis a konzisztens kialakítást részesíti előnyben a nagyszerű megjelenés érdekében. Jellemzően sokféle fémlemez-alkalmazásban használják, különböző iparágak termékeinél.
A gyorsillesztésű csatlakozódugók megfelelnek a SAE J2044 - 12 csatlakozóknak üzemanyag-rendszerekhez. A dugó védelmet nyújt a szennyeződések behatolásával vagy a folyadék esetleges szivárgásával szemben.
A gyűrűs fület úgy tervezték, hogy felszerelve fedje le a csatlakozó falát, és a könnyű és gyors eltávolítás érdekében kihúzható.
Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Hidraulikus alkalmazásokban használt gyorskioldó sapka. A belső menetes fitting alkalmas ISO 7241-1 A és B-sorozatú gyorskioldó kupakok védelmére.
Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Opened Hinge-Bearing Protection Plug offers durable protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows for easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -30C up to +50C.
Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.
LPG Plugs are designed for the LPG sector. It shuts LP gas cylinders, avoiding hazardous gas leaks. Used for secure, effective sealing, tamper-proofing, and shipping. Complies with LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.