Menü Keresés

N/A 28.0 mm 15.9 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

This Banjo Union Cap protects 12.0mm fittings. The red HDPE cap protects external assembly covers during the transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Essentra cikkszám:

10102022

Gyártói cikkszám:

3772000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 20,8171 Ft
5000 + 18,9246 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.409 Ft

500 x 20,8171 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3923509000

A 3772000sz. terméket helyettesíti:

Banjo gyűrűsvég sapka 28.0 mm 15.8 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga
Essentra cikkszám: 10631737
Gyártói cikkszám: 464865

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot