Menü Keresés

N/A 43.0 mm 27.9 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

This Banjo Union Cap protects 19.0 fittings. The red HDPE cap protects external assembly cover during transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Essentra cikkszám:

10102077

Gyártói cikkszám:

3776500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 4999 157,6653 Ft
5000 + 105,1059 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.767 Ft

100 x 157,6653 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot