Menü Keresés

N/A 17.0 mm 10.0 mm SR 6449 Sárga

This Banjo Union Cap protects 6.0mm banjo bolt fittings by clicking securely into place. The yellow PVC cap includes a finger tab for easy application and removal.
Essentra cikkszám:

10000267

Gyártói cikkszám:

BCWJ-10

235 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 202,7337 Ft
2500 + 66,3191 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

50.683 Ft

250 x 202,7337 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot