Menü Keresés

N/A 20.0 mm 12.0 mm SR 6449 Sárga

This Banjo Union Cap protects 8.0mm banjo bolt fittings by clicking securely into place. The yellow PVC cap includes a finger tab for easy application and removal.
Essentra cikkszám:

10000274

Gyártói cikkszám:

BCWJ-12

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 226,6459 Ft
2500 + 74,2874 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

56.661 Ft

250 x 226,6459 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot