Menü Keresés

Beállító csavar Hatlap hajtás #4-40 0.312 in PA

A belső kulcsnyílású csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10323823

Gyártói cikkszám:

010440T031

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 12,7544 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

12.754 Ft

1000 x 12,7544 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 1.3 mm
Menethossz 7.9 mm
Menetméret #4-40
Szín Natúr
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Kulcsméret 1.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot