Menü Keresés

Beállító csavar Hatlap hajtás #8-32 22.2 mm PA

A belső kulcsnyílású csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10324400

Gyártói cikkszám:

010832T087

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 16,2096 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

16.210 Ft

1000 x 16,2096 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 2 mm
Menethossz 22.2 mm
Menetméret #8-32
Szín Natúr
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Kulcsméret 2 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot