Menü Keresés

Beállító csavar Hatlap hajtás M3 30.0 mm PEEK

Ez a hornyos csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10127421

Gyártói cikkszám:

188300670409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 9 2.342,4622 Ft
10 - 49 2.174,3503 Ft
50 + 2.155,2924 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

11.712 Ft

5 x 2.342,4622 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 1.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M3
Szín Barna
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Kulcsméret 1.5 mm
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot