Menü Keresés

Beállító csavar Hatlap hajtás M4 8.0 mm PEEK

Ez a hornyos csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10359440

Gyártói cikkszám:

188400870409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 9 2.579,4124 Ft
10 - 49 2.394,2005 Ft
50 + 2.373,308 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

12.897 Ft

5 x 2.579,4124 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 2.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M4
Szín Barna
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Kulcsméret 2.0 mm
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot